??
CAD model selection
K1341.06251515
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1341 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1341.06251515
BESTKIPP
Order No.
K1341.06251515
MATERIAL
Material
stainless steel
W
rotation angle
°
A
total length
50 mm
A1
Distance
15.0 mm
A2
Distance
15.0 mm
A3
Length
25 mm
A4
Length
25 mm
B
total width
50 mm
B2
Distance
30 mm
B3
Distance
10.0 mm
D1
Diameter
6.2 mm
D2
Diameter
6 mm
H
height
6 mm
H1
total height
11.5 mm
TRAG
load-bearing capacity
5000 N
GEW
Approx. weight
0.1121 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328840
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions